|
|
|
RXG21RD
Dugaszolható interfész relé, 5 A, 2 CO, lockable test button, 6 V DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Interfészrelé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RXM
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
5 A --40…55 °C
|
Helyi jelzés
|
Zászló
|
Kiegészítő jellemzők
Állapot LED
|
Nincs
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
5 A -30 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
5 A -30 V (DC-1) megfelel IEC
5 A -250 V (AC-1) megfelel IEC
5 A -250 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén NO rezisztív terhelés 60 Hz-en
100000 ciklus esetén NC rezisztív terhelés 60 Hz-en
|
Coil resistance
|
68 Ohm +/- 10 %
|
Ütésállóság
|
22 gn raktáron
100 m/s² nem szigetelt
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Vezérlőkör feszültség
|
6 V DC
|
Fedél színe
|
Szabványos
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,1 Uc DC
|
Terhelés áram
|
5 A -250 V AC
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
50 mW -10 mA, 5 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
1250 VA
|
Vezérlő típusa
|
Lezárható tesztgomb
|
Nyomatékérték
|
0,8 N.m
|
Érintkező ellenállás
|
100 mOhm
|
Szigetelési ellenállás
|
1000 mOhm -500 V DC
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Üzemidő
|
20 ms
|
Reset idő
|
20 ms
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
30 V DC
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Működési ráta
|
<= 1800 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
5000 V AC tekercs és érintkező között mellett erősített szigetelés szigetelés
3000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüstötvözet (AgSnO2In2O3)
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
CE
EAC
UL-Aex
DNV Marine
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Relatív páratartalom
|
10…85 %
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)raktáron
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)nem szigetelt
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,45 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,25 cm
|
1.csomag hossza
|
8,6 cm
|
1. csomag súlya
|
224 g