|
|
|
RXM2LB2BD
Miniatűr dugaszolható relé - Easy Harmony RXM, 2 C/O - 24 V DC - 5 A - LED-es
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Tekercs interferencia elnyomás
|
Nincs
|
Sorozatnév
|
Miniatűr relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RXZ
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
5 A --40…55 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők működése
|
Standard
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Állapot LED
|
Van
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV ideig 1,2/50 µs megfelel IEC 61810-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
5 A (AC-2) NO megfelel IEC
2,5 A (AC-2) NC megfelel IEC
1 A -29,5...31,6 V (DC-14) NO
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Üzemidő
|
20 ms gerjesztő tekercs és bekapcsolás késleltető érintkező között
20 ms tekercs áramkör és érintkező áramkörök között
|
CAD teljes szélesség
|
21 mm
|
CAD teljes magasság
|
27 mm
|
CAD teljes mélység
|
46 mm
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Névleges üzemi feszültség korlátok
|
19.2...26.4 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
28 V DC
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,1 Uc DC
|
Terhelés áram
|
5 A -250 V AC
5 A -29,5...31,6 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
1250 VA AC
140 W DC
|
Átlagos ellenállás
|
640 Ohm -23 °C +/- 10 %
|
Átlagos fogyasztás W-ban
|
0,9 W, DC
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
50000 ciklus, 1 A -29,5...31,6 V, DC-14 NO
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Működési ráta
|
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V AC tekercs és érintkező között mellett alapszigetelés szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
1000 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Nettó súly
|
0,032 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 61810-1 (iss. 2)
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)működés megfelel IEC 60068-2-6
7.1 gn, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)NO érintkező megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
10 gn esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
33,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
363,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
270
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
10,065 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|