Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

RXM3AB1JD |
Schneider-Electric
 
RXM3AB1JD picture- web-product-data-sheet
RXM3AB1JD
Harmony RXM miniatűr relé, 3CO, 10A, 12VDC, tesztgomb
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Miniatűr relé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RXZ
Érintkezők típusa és összetétele 3 C/O
Vezérlőkör feszültség 12 V DC
Állapot LED Nincs
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb
Folyamatos kimeneti áram 6,7 A
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV ideig 1,2/50 µs
[Ie] névleges üzemi áram 10 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
10 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
5 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
5 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
10 A -30 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
10 A -277 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
Legkisebb kapcsolási képesség 170 mW -10 mA, 17 V
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
Operate time 20 ms
Average coil resistance 160 Ohm -20 °C +/- 15 %
Névleges üzemi feszültség korlátok 9,6...13,2 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
Maximális kapcsolási feszültség 250 V megfelel IEC
Kioldási feszültségküszöb >= 0,1 Uc
Terhelés áram 10 A -250 V AC
10 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 2500 VA/280 W
CAD teljes magasság 79 mm
CAD teljes mélység 78,45 mm
Átlagos fogyasztás W-ban 0,9 W
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Működési ráta <= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Felhasználási tényező 20 %
Újrabeállítási idő 20 ms
Dielektromos szilárdság 1300 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között
2000 V AC tápfeszültség és föld között
Védelmi kategória RT I
Szennyezettségi fok 2
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Készülék bemutatása Komplett termék
Érintkezők anyaga AgNi
Tű alakja Sík
Nettó súly 0,037 kg
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
Terméktanúsítványok UL-Aex
LM-79
CE
CSA-Ex
GOST
IECEE CB Scheme (pending)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
Ütésállóság 10 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,1 cm
1. csomag szélessége 2,1 cm
1.csomag hossza 2,8 cm
1. csomag súlya 39 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,1 cm
2. csomag szélessége 10,3 cm
2. csomag hossza 12,5 cm
2. csomag súlya 400 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,06 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 16
Garancia
Garancia 18 months