|
|
|
RXZ400
Harmony kiegészítő, RXM miniatűr relé karbantartó kapocs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Karbantartó készlet
|
Termék rendeltetési helye
|
RXZ relay
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék anyaga
|
Fém
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,081 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,287 cm
|
1.csomag hossza
|
3,936 cm
|
1. csomag súlya
|
0,6 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5 cm
|
2. csomag szélessége
|
2 cm
|
2. csomag hossza
|
6 cm
|
2. csomag súlya
|
100 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1000
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
0,861 kg