|
|
|
S520293
MUREVA Styl LED lámpa kapcsolókhoz, 12-48 VDC, 5 mA, kék, plug&play
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Office Roombox
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
LED Bloc A Tranche
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Cserélhető lámpa
|
A csomagolás típusa
|
Festett fedél
|
Kiegészítő jellemzők
Fényforrás színe
|
Kék
|
Termék rendeltetési helye
|
Rögzítőkeret
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7032)
|
Hőmérsékletemelkedés
|
25 °C
|
Áramfelvétel
|
5 mA
|
Vezetékek száma
|
2
|
Anyag
|
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
|
Beágyazási mélység
|
12,5 mm
|
Nettó súly
|
0,0027 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
5…45 °C
|
Környezeti jellemző
|
Alkohol
Benzin
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Aceton
Olaj
Fehérítő
Folyékony szappan
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
7 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,9 cm
|
2. csomag hossza
|
7,6 cm
|
2. csomag súlya
|
66 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
25
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
555 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|