Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

SD218AU20C |
Schneider-Electric
 
SD218AU20C picture- web-product-data-sheet
SD218AU20C
Lexium SD2 2f léptetőmotor hajtás, 3 A, CANopen, 48 VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium SD2
Termék vagy alkatrész típusa Motion stepper drive
Készülék rövid neve SD218
Kommunikációs interfész CANopen
Kiegészítő jellemzők
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...48 V
Betáplálási feszültség típus DC
Betáplálási feszültség korlátok 12…48 V
Maximum motor phase current 3 A
Áramfelvétel <= 3.2 mA
Feszültségállapot 0 garantálva 0...0.8 V esetén general purpose I/O defined as inputs
Feszültségállapot 1 garantálva 2.2...24 V
Bemeneti áram 1,75 mA - magas szintű esetén general purpose I/O defined as inputs
Kimeneti áram 600 mA - egyetlen feszültség esetén general purpose I/O defined as inputs
275 mA - homloklap csatlakozási zónán kívül esetén general purpose I/O defined as inputs
Bemeneti feszültség 0...24 V esetén general purpose I/O defined as inputs
Residual ripple 2 V at nominal voltage
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) rásajtolás 4-lábú esetén motor interface
1 csatlakozó (XBE) rásajtolás 16 lábú esetén supply voltage and multifunction interface
1 csatlakozó (XBE) DB9 esetén fieldbus for CANopen interface
Átviteli ráta 10, 20, 50, 100, 125, 250, 800, 1000 kbauds
Hűtés típusa Conduction
Konvekció
Szélesség 45 mm
Magasság 33 mm
Mélység 59 mm
Jelölés CE
Nettó súly 0,08 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Elektroszatikus kisütés védelem teszt conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Harmonikus áram kibocsátási limit conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Feszültségkimaradás conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. conforming to IEC 61000-4-12
RF zavarok elleni védettség conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Szabványok EN 55011 B osztály 1. csoport
EN 61000-3-3
IEC 61000-3-3
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C nélkül with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
50…65 °C with power derating of 2.2 % per °C with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,2 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1.csomag hossza 20,5 cm
1. csomag súlya 228,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,314 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months