Schneider-Electric
 
SD328BU68S2 picture- web-product-data-sheet
SD328BU68S2
Lexium SD3 3f léptet?motor hajtás, 6,8 A, Profibus DP, 230 VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium SD3
Termék vagy alkatrész típusa Motion stepper drive
Készülék rövid neve SD328
Betáplálási feszültség korlátok 200…240 V
100…120 V
Busz típusa Terepi busz
Kiegészítő jellemzők
Meghajtó formátuma Block
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges betáplálási feszültség 100...120 V -15...20 %
200...230 V -15...20 %
Betáplálási feszültség típus AC/DC
Hálózati frekvencia korlátok 50…60 Hz (-15...20 %)
Kommunikációs interfész Profibus DP fieldbus, Interbus csatlakozás
Maximum motor phase current 6,8 A
Áramfelvétel 5 A 230 V villamos hálózat
7 A 115 V villamos hálózat
<= 0.2 mA 24 V DC érzékel?
Névleges teljesítmény 280 W -115 V
420 W -230 V
Rövidzárlati áram 0,5 kA
Energiaveszteségek <= 65 W
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A -115 V
6 A -230 V
Túlfeszültség kategória III
Indítási áram 60 A
Szivárgási áram 30 mA <10 m IEC 60990-3
Feszültségállapot 0 garantálva -3...5 V esetén 24 V optocsatoló bemen?jelek
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V esetén 24 V optocsatoló bemen?jelek
Bemeneti áram 10 mA esetén 24 V optocsatoló bemen?jelek
Maximum input frequency 200 kHz esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I - vezérlés típusa impulzus/irány
400 kHz esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I - vezérlés típusa A/B
Maximum output frequency 400 kHz esetén impulzus/irány interfész A/B
200 kHz esetén impulzus/irány interfész impulzus/irány
Maximális kapcsolási áram 50 mA (szekunder áramkör, 24 V érzékel? tápfeszültség)
Feszültségledobás <1 V 50 mA terhelés esetén szekunder áramkör, 24 V érzékel? tápfeszültség
Fizikai interfész RS422 - impulzus/irány interfész
RS422 - jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kimeneti feszültség <= 30 V (szekunder áramkör, 24 V érzékel? tápfeszültség)
4,75...5,25 V (kódoló)
Bemeneti feszültség 24 V -15%/+20% esetén 24 V DC érzékel?
Residual ripple < 5 % (24 V DC érzékel?)
Ellenállás 5 kOhm (impulzus/irány interfész)
Biztonsági funkció STO biztonsági funkció esetén mágnes megfelel IEC/EN 61800-5-2
STO biztonsági funkció esetén mágnes megfelel ISO 13850
STO biztonsági funkció esetén rendszerfolyamat megfelel EN/IEC 61558-2-6
STO biztonsági funkció esetén rendszerfolyamat megfelel IEC/EN 61800-5-2
Hűtés típusa Ventilátor
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Magasság 145 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 140 mm
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Termék súlya 1,2 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szabványok EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
cULus
TÜV-NURTL
Jelölés CE
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Szennyezettségi fok 3. szint
Relatív páratartalom 5…85 % kondenzáció nélkül
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
> 1000...< 2000 m nélkül (legnagyobb környezeti h?mérséklet 40 °C, nincs véd?film, oldaltávolság > 50 mm)
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi szint IP20
A fels? részen: IP40 (gG (gI) biztosíték általi védelemmel)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17 cm
1. csomag szélessége 18 cm
1.csomag hossza 19,5 cm
1. csomag súlya 1,34 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 9,292 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 19ee4950-c76c-48d9-8353-203688a9f056
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 586
Garancia
Garancia 18 months