Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

SDD112052 |
Schneider-Electric
 
SDD112052 picture- web-product-data-sheet
SDD112052
ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, BZS, kettős USB töltővel, rugós, 16A/2.4A, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat USB töltővel
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék felszerelése Süllyesztett
Falon kívül
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványától eltérés Csatlakozóaljzat
Színárnyalat Bézs (RAL 1013)
Névleges áram 16 A -250 V AC
Mennyiség készletenként 1 darab
A csomagolás típusa Doboz
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 45…56 mm
Az USB tápegység típusa USB type A + A
Aljzatszám 1
Aljzat szabványa CEE 7/3
Beépített csatlakozó típusa 2 USB 2.0 type A 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
Felületkezelési mód Kezeletlen
Felületkezelés Fényes
Anyag PC (polycarbonate)
Névleges áram 16 A
Hálózat típusa AC
Kind of terminals Rugós bekötés
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Wire structure Merev vagy rugalmas
Sodrott
Terminal capacity 2 vezeték(ek)1,5…2,5 mm²
IK védettségi fok IK03
Depth of visual part 32 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 44 mm
Nettó súly 0,096 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Terméktanúsítványok VDE
EAC
Conformity mark CE
Szabványok IEC 60884-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 117,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 54
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,741 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 864
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 119,856 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen