Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

SDD112381 |
Schneider-Electric
 
SDD112381 picture- web-product-data-sheet
SDD112381
SEDNA WISER Univerzális, nyomógombos, LED fényerőszabályzó, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Családnév Sedna Design és Elements
Funkció Intelligens fényerőszabályzó
Szállítási űrlap Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás Világításvezérlés
Jelösszesítő kompatibilitás Wiser központ
Mobilalkalmazás neve Wiser by SE
Színárnyalat Bézs (RAL 1013)
Csatlakozók fajtája Csavaros bekötés
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Fényerőszabályzó típusa Univerzális
Fényerőszabályzó vezérlés Push típusú
Terhelés típusa Izzólámpa: 14...200 W
Halogén lámpa: 14...150 W
Halogén izzó: 14...150 VA
LED lámpa: 7...100 VA
LED lámpa: 7...20 VA
Jelzési funkció Programozó üzemmód
Jelzőfény
Jelzőfény BE, amikor a kapcsolót működtetik
Névleges feszültség 230 V AC
Védelem típusa Automatikus túlterhelés elleni védelem
Túlmelegedés elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Fő színárnyalat Bézs
Látható részek anyaga Polikarbonát + 20% FG
Felületkezelés Fényes
Vezérlő típusa Helyi vezérlés
Távirányítás
Távirányítás kiegészítő nyomógombbal
Huzalszerkezet Merev
Tömör
Tömör sodrott
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Szoftver neve Wiser alkalmazás: fényerő-szabályozás
Wiser alkalmazás: LED státusz meghatározása
Wiser alkalmazás: a trigger beállításainak kezelése
Wiser alkalmazás: hétköznapi váltás
Wiser alkalmazás: asztrofunkció
Wiser alkalmazás: véletlenszerű funkció
Wiser alkalmazás: engedélyezze az ébresztési funkciót
Wiser alkalmazás: engedélyezze az elalvás funkciót
Wiser alkalmazás: fényvezérlés
Wiser alkalmazás: induló lépcsőházi időzítő (figyelmeztetéssel / figyelmeztetés nélkül)
Wiser alkalmazás: túllépés ellenőrzése
Wiser alkalmazás: programozza a kapcsolási időt
Wiser alkalmazás: időzítő mód engedélyezése
Wiser alkalmazás: a tompítási mód kezelése
Wiser alkalmazás: a bekapcsolási fényerő / memória funkció engedélyezése
Wiser alkalmazás: engedélyezze az időzítő módot / az utazási időt
Wiser alkalmazás: frissítse az eszköz firmware-jét
Wiser alkalmazás: terhelésszabályozás
Rendszerkövetelmények Android 5.1 vagy újabb Wiser otthon vezérlés
Apple iOS 10.3 vagy újabb Wiser otthon vezérlés
Bluetooth 4.1 vagy újabb Bluetooth
Wiser Home Touch XB5SSoft
Kommunikációs hálózat típusa Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
Rögzítési mód Csavarokkal
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 41 mm
A vizuális rész mélysége 27 mm
Nettó súly 0,093 kg
Környezet
Szabványok EN 60669-2-1
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 300-328
Terméktanúsítványok EAC
VDE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
NF
CE
IP védettségi fok IP20
IP21
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -10…50 °C
Irányelvek 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 149,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,027 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 76,864 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 90bc97ae-6702-4e30-807f-9a7af6a7f874
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek