Schneider-Electric
 
SDD114466S picture- web-product-data-sheet
SDD114466S
ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat6A STP aljzat, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Function Adatcsatlakozó
Készülék alkalmazás Kommunikáció
Delivery form Mechanism with fixing frame and cover plate
Connector shielding type STP
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Fő színárnyalat Antracit
Színárnyalat Antracit (RAL 7021)
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám 1
Wire structure Merev
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Adatcsatlakozó típusa RJ45 8 Cat.6A 500 MHz
Felületkezelés Matt
Telepítési irány Egyenes
Installation Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Felületkezelési mód Festett
Mélység 35 mm
Depth of visual part 13 mm
Célzott csatorna Profi
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 81,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 938,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,123 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.