|
|
|
SDD180052
ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, BZS, kettős USB töltővel, rugós, 16A/2.4A, nyír
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Csatlakozóaljzat USB töltővel
|
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
A csomagolás típusa
|
Doboz
|
Dugaljak pólusainak konfigurációja
|
2P + F
|
Csatlakozó szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Csatlakozó szabványa
|
Európai
|
Névleges áram
|
16 A at 250 V AC
|
Szín
|
Nyír
|
Készletenkénti mennyiség
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény tartomány
|
3680 W
|
Integrált csatlakozási típus
|
2 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
|
Kind of terminals
|
Csavaros bekötések
|
Terminal capacity
|
2 kábel 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Merev vagy rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Material of visible parts
|
PC
|
Felületkidolgozás
|
Szatén
|
Rögzítési mód
|
Screws or claws, span of claws working range: 55…67 mm
Karom, a karmok hatósugara: 52…69 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
44 mm
|
Depth of visual part
|
32 mm
|
Súly
|
0,096 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Conformity mark
|
CE
KEMA-KEUR
EAC
|
Termék minősítések
|
VDE
FIMKO
NEMKO
Aenor
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
|
|