|
|
|
SDD180381
Connected Dimmer, SEDNA, Wiser, universal, LED, Wood Birch
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Sedna Design és Elements
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Intelligens fényerőszabályzó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék alkalmazás
|
Világításvezérlés
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Wiser központ
|
Mobilalkalmazás neve
|
Wiser by SE
|
Színárnyalat
|
Nyír
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötés
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Fényerőszabályzó típusa
|
Univerzális
|
Fényerőszabályzó vezérlés
|
Push típusú
|
Terhelés típusa
|
Izzólámpa: 14...200 W
Halogén lámpa: 14...150 W
Halogén izzó: 14...150 VA
LED lámpa: 7...100 VA
LED lámpa: 7...20 VA
|
Jelzési funkció
|
Programozó üzemmód
Jelzőfény
Jelzőfény BE, amikor a kapcsolót működtetik
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC
|
Védelem típusa
|
Automatikus túlterhelés elleni védelem
Túlmelegedés elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
|
Fő színárnyalat
|
Nyír
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Felületkezelés
|
Filmbevonatú
|
Vezérlő típusa
|
Helyi vezérlés
Távirányítás
Távirányítás kiegészítő nyomógombbal
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Szoftver neve
|
Wiser alkalmazás: fényerő-szabályozás
Wiser alkalmazás: LED státusz meghatározása
Wiser alkalmazás: a trigger beállításainak kezelése
Wiser alkalmazás: hétköznapi váltás
Wiser alkalmazás: asztrofunkció
Wiser alkalmazás: véletlenszerű funkció
Wiser alkalmazás: engedélyezze az ébresztési funkciót
Wiser alkalmazás: engedélyezze az elalvás funkciót
Wiser alkalmazás: fényvezérlés
Wiser alkalmazás: induló lépcsőházi időzítő (figyelmeztetéssel / figyelmeztetés nélkül)
Wiser alkalmazás: túllépés ellenőrzése
Wiser alkalmazás: programozza a kapcsolási időt
Wiser alkalmazás: időzítő mód engedélyezése
Wiser alkalmazás: a tompítási mód kezelése
Wiser alkalmazás: a bekapcsolási fényerő / memória funkció engedélyezése
Wiser alkalmazás: engedélyezze az időzítő módot / az utazási időt
Wiser alkalmazás: frissítse az eszköz firmware-jét
Wiser alkalmazás: terhelésszabályozás
|
Rendszerkövetelmények
|
Android 5.1 vagy újabb Wiser otthon vezérlés
Apple iOS 10.3 vagy újabb Wiser otthon vezérlés
Bluetooth 4.1 vagy újabb Bluetooth
Wiser Home Touch XB5SSoft
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
41 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60669-2-1
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 300-328
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
VDE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
NF
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
IP21
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-10…50 °C
|
Irányelvek
|
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
144,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,043 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
77,376 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|