|
|
|
SDD181469T
ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, wenge
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termékválaszték
|
Sedna Design és Elements
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
TV + data socket
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarok
|
Színárnyalat
|
Wenge
|
Fő színárnyalat
|
Wenge
|
Felületkezelési mód
|
Dekoratív bevonat
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Number of terminals (Socket-Outlet)
|
2
|
Cable shielding type (RJ45)
|
UTP
|
TV socket type (TV)
|
Csillagpontos "apa" típusú
|
TV connector (TV)
|
Koax
|
Path attenuation (TV)
|
4 dB TV jel5…2200 MHz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
IDC
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Szélesség
|
73 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Mélység
|
37 mm
|
Célzott csatorna
|
Profi
|
Aljzatszám
|
2
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 8 Cat.6 250 MHz
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Szabványok
|
ISO 8877
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
95,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,000 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,080 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,403 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|