|
|
|
SDD280023
ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedeles, csavaros bekötés, 16A, IP44, nyír
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 09, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
Falon kívül
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Csapfedél
|
Színárnyalat
|
Nyír
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52…69 mm
|
Aljzatszám
|
1
|
Aljzat szabványa
|
CEE 7/3
|
Fedél típus
|
Biztonsági zsaluval
|
Felületkezelési mód
|
Dekoratív bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
ASA + PC
|
Névleges áram
|
16 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kind of terminals
|
Csavaros bekötések
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Wire structure
|
Merev vagy rugalmas
Sodrott
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)1,5…2,5 mm²
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Depth of visual part
|
29 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
50 mm
|
Nettó súly
|
0,075 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP44
|
Terméktanúsítványok
|
AENOR
|
Conformity mark
|
CE
|
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
91,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
995,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,369 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|