|
|
|
SDD371804
SEDNA ELEMENTS Négyes keret, univerzális, szálcsiszolt arany
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Színárnyalat
|
Szálcsiszolt arany
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Sorolás száma
|
4-es sorolás
|
Telepítési irány
|
Horizontal/vertical
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Falon kívüli
|
Magasság
|
298 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Felületkezelési mód
|
Dekoratív bevonat
|
Mélység
|
10 mm
|
Nettó súly
|
0,064 kg
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Terméktanúsítványok
|
FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29,8 cm
|
1. csomag súlya
|
64 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,201 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2160
|
3.csomag magassága
|
115 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
166 kg