|
|
|
SDN0100321
SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Családnév
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Készülékalkalmazás
|
Vezérlő áramkör
|
Termék vagy komponens típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
|
Funkció
|
Egypólusú
|
Szállítási űrlap
|
Keret nélkül
|
Névleges áram
|
10 AX -250 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozók fajtája
|
Rugós bekötés
|
Piaci szegmens
|
Otthoni
Kiskereskedelmi
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
|
Teljesítmény tartomány
|
2300 W
|
Huzalszerkezet
|
Rugalmas sodrott
Merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Látható részek anyaga
|
Hőre lágyuló gumi
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Rögzítési mód
|
Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 51…70 mm
Csavarok vagy karmok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
37 mm
|
A vizuális rész mélysége
|
12 mm
|
Súly
|
0,057294 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP44
|
Megfelelőségi jel
|
CE
|
Termék minősítések
|
GS
|
Szabványok
|
IEC 60669-2
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
60,5 g
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
7 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
7 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
10
|
2. csomag súlya
|
690,0 g
|
2. csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
27,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S04
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
120
|
3. csomag súlya
|
8,824 kg
|
3. csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
60 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|