|
|
|
SDN0300621
SEDNA Hármas kapcsoló, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Szállítási űrlap
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Billentyűk száma
|
3
|
Funkció
|
Egypólusú
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Csatlakozók fajtája
|
Csavaros nyomólappal
|
Teljesítménytartomány
|
0...2300 W
|
Huzalszerkezet
|
Merev
Rugalmas
|
Reteszeléses típusa
|
Without interlock
|
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval
Karmokkal
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
A vizuális rész mélysége
|
29 mm
|
Nettó súly
|
68 kg
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
|
Célzott csatorna
|
Distributor
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Megfelelőségi jel
|
CE
EAC
|
Szabványok
|
EN/IEC 60669-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
67,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
28,000 cm
|
2. csomag súlya
|
749,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,540 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
|
|