|
|
|
SDN2800323
SEDNA 2P+F franciacsapos csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, IP44, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
Falon kívül
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványának leírása
|
Franciacsapos földcsatlakozás
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Színárnyalat
|
Krém
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Csapfedél
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
46,3 mm
|
Nettó súly
|
0,078782 kg
|
Depth of visual part
|
18 mm
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 52…69 mm
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Material of visible parts
|
ASA + PC
|
Wire structure
|
Merev
Rugalmas
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Kind of terminals
|
Kiemelőkarok
|
Aljzatszám
|
1
|
Fedél típus
|
Biztonsági zsaluval
|
Aljzat szabványa
|
CEE 7/5
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP44
|
Terméktanúsítványok
|
B
|
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
78,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
864,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
11,035 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|