|
|
|
SDN3502168
SEDNA TV/SAT/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, titánium
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
TV/SAT aljzat
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
TV aljzat típusa
|
Véglezáró (terminál aljzat)
|
Cover plate color
|
Titánium
|
Kiegészítő jellemzők
TV connector type
|
1 IEC 9,52 mm-es apa
|
SAT connector type
|
2 F csatlakozó
|
Kimenetek száma
|
3
|
Átmenő veszteség
|
1 dB
|
Csökkentés
|
1 dB esetén TV jel esetén 5…862 MHz frekvencia
1 dB esetén SAT1 jel esetén 5…2400 MHz frekvencia
1 dB esetén SAT2 jel esetén 950…2400 MHz frekvencia
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Kind of terminals
|
Fényes
|
Installation
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 55…70 mm
Csavarok
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
64 mm
|
Mélység
|
40,5 mm
|
Depth of visual part
|
17,4 mm
|
Nettó súly
|
0,11307 kg
|
Környezet
Conformity mark
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,4 cm
|
1.csomag hossza
|
4,05 cm
|
1. csomag súlya
|
113,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
15,709 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|