|
|
|
SDN4101160
SEDNA 1xRJ11 aljzat, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Telefon aljzat
|
Készülék alkalmazás
|
Kommunikáció
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Telephone connector type
|
1 x RJ11
|
Fő színárnyalat
|
Alumínium
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Wire structure
|
Rugalmas
Merev
|
Kind of terminals
|
Csavaros bekötések
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Installation
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 55…73 mm
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
36 mm
|
Depth of visual part
|
14,5 mm
|
Nettó súly
|
0,05196 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
53,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
647,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,311 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|