|
|
|
SDN4300670
SEDNA 1xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, grafit
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Function
|
Fedlap
|
Delivery form
|
Keret nélkül
|
Aljzatszám
|
1
|
Termék kompatibilitás
|
AMP moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
AMP moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
Molex moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
Molex moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
Keline moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
Keline moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
36 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Nettó súly
|
0,07453 kg
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
52,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
597,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,785 kg