|
SDN4400647
SEDNA 2xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, bézs
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Fedlap
|
Delivery form
|
Keret nélkül
|
Aljzatszám
|
2
|
Termék kompatibilitás
|
AMP moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
AMP moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
Molex moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
Molex moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
Keline moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP
Keline moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
|
Színkód
|
RAL 1013
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
36 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Nettó súly
|
0,07453 kg
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
3,6 cm
|
1. csomag súlya
|
74,53 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
1033,36 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
11084,6 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|