|
|
|
SDN4600147
SEDNA 2xRJ45 Cat5e STP aljzat, bézs
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék alkalmazás
|
Kommunikáció
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Színárnyalat
|
Bézs
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatszám
|
2
|
Wire structure
|
Merev
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 8 Cat.5e
|
Kábel árnyékolás típusa
|
STP
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Rögzítési mód
|
Csavarok, a karmok tartománya: 51…80 mm
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros csatlakozók
|
Depth of visual part
|
14,5 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Mélység
|
36 mm
|
Nettó súly
|
0,09568 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
3,6 cm
|
1. csomag súlya
|
95,68 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|