Schneider-Electric
 
SDN5800160 picture- web-product-data-sheet
SDN5800160
SEDNA Egyes keret, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülék alkalmazás Felszerelés
Function Keret
Sorolás száma 1-es sorolás
Telepítési irány Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitása Sedna csatlakozóaljzat
Cover frame color Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés Fényes
Magasság 80 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Nettó súly 0,0135 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 13,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 453,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 360
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 6,101 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months