|
|
|
SDN5801533
SEDNA Ötös keret, függőleges, felhőszürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Function
|
Keret
|
Sorolás száma
|
5-ös sorolás
|
Telepítési irány
|
Függőleges
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Sedna csatlakozóaljzat
|
Cover frame color
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Magasság
|
365 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
7 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Nettó súly
|
0,061 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
36,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
0,7 cm
|
1. csomag súlya
|
61,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2. csomag súlya
|
61 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
50 cm
|
3. csomag szélessége
|
21,5 cm
|
3. csomag hossza
|
32 cm
|
3. csomag súlya
|
4,89 kg