|
|
|
SDN5810768
SEDNA Hármas keret, vízszintes, IP44, titánium
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Function
|
Keret
|
Sorolás száma
|
3-as sorolás
|
Telepítési irány
|
Vízszintes
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Sedna csatlakozóaljzat
|
Cover frame color
|
Titánium
|
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
227 mm
|
Mélység
|
9,7 mm
|
Depth of visual part
|
9,7 mm
|
Nettó súly
|
0,036 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
40,25 g
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
Megfelelő