|
|
|
SDN6000223
SEDNA Programozható szobatermosztát, 16A (kerettel együtt szállítva), krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Termosztát
|
Készülék alkalmazás
|
Room
|
Delivery form
|
Komplett termék
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Kiegészítő jellemzők
Színárnyalat
|
Krém
|
Névleges áram
|
16 A -230 V AC 50 Hz
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Wire structure
|
Rugalmas
Merev
|
Vezetékhosszúság
|
5 mm
|
Kind of terminals
|
Oszlopos csatlakozások
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Installation
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarok
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
41,5 mm
|
Depth of visual part
|
14,1 mm
|
Nettó súly
|
0,319 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
|
Szabványok
|
EN 60730-2-9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,15 cm
|
1. csomag súlya
|
319,6 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
9,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
20 cm
|
2. csomag hossza
|
30,8 cm
|
2. csomag súlya
|
2,686 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
50 cm
|
3. csomag szélessége
|
21,5 cm
|
3. csomag hossza
|
32 cm
|
3. csomag súlya
|
13,731 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|