|
|
|
SOMNACS41
SoMachine Trial V4.1
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
SoMachine
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gépi megoldás szoftver
|
Formátum
|
DVD
|
Engedély típusa
|
Próbaverzió (21 napos)
|
Szoftververzió
|
V4.1 SP1
|
Operating system requirement
|
Microsoft Windows 8.1 Professional Edition 32 bit (ajánlott: 64 bit)
Microsoft Windows 7 Professional Edition 32 bit (ajánlott: 64 bit)
|
Nyelv
|
Török
Portugál
Spanyol
Német
Olasz
Angol
Francia
Kínai
|
Tartozék
|
SoMachine szoftver
Dokumentáció (elektronikus formátum)
|
Kiegészítő jellemzők
Előző szoftver verzió
|
V3.1
|
Szoftver megnevezés
|
SoMachine Basic
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
114,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,092 kg
|
|
|