Schneider-Electric
 
SR3XT61B picture- web-product-data-sheet
SR3XT61B
Zelio Logic bővítőmodul, 4 DI, 2 DO relés, SR3xxxxB 24 VAC bővíthető vezérlőhöz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Zelio Relay
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét I/O modul
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő sémavonalak száma 120 mellett lépcsőzetes programozás
Ciklusidő 6…90 ms
Tartalék idő 10 év -25 °C
Óraingadozás 12 perc/év -0…55 °C
Ellenőrzések Program memória minden egyes indításnál
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…28,8 V
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Fordított polaritás védelem Van
Diszkrét bemeneti szám 4
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V AC
Diszkrét bemeneti áram 4,4 mA
Diszkrét bemeneti frekvencia 47...53 Hz
57...63 Hz
Feszültségállapot 1 garantálva >= 14 V esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Feszültségállapot 0 garantálva <= 5 V esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Áramerősség garantált 1 állapot >= 2 mA (hagyományos bemenetek és kimenetek)
Áramerősség garantált 0 állapot <= 0.5 mA (hagyományos bemenetek és kimenetek)
Bemeneti impedancia 4.6 kOhm esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Kimenetek száma 2 relé
Kimeneti feszültség korlátok 5...6,5 V DC (relé kimenetek és táp)
24...28.8 V beállítható AC
Érintkezők típusa és összetétele NO esetén relé kimenetek és táp
Kimeneti termikus áram 8 A mind a 2 kimenetre esetén relé kimenetek és táp
Elektromos élettartam AC-15: B300: 500000 ciklus -230 V, 0,9 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-12: 500000 ciklus -230 V, 1,5 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14: 500000 ciklus -24 Veff, 0,6 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12: 500000 ciklus -24 Veff, 1,5 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
Kapcsolási kapacitás mA-ban >= 10 mA -12 V (relé kimenetek és táp)
Üzemelési ráta Hz-ben 0,1 Hz (In esetén) esetén relé kimenetek és táp
10 Hz (nincs terhelés) esetén relé kimenetek és táp
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus esetén relé kimenetek és táp
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 + A11
Válaszidő 50 ms mellett lépcsőzetes programozás (a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba) esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
50 ms mellett lépcsőzetes programozás (bemeneten 1 állapotból 0 állapotba) esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
50...255 ms mellett FBD programozás (a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba) esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
50...255 ms mellett FBD programozás (bemeneten 1 állapotból 0 állapotba) esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
10 ms (a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba) esetén relé kimenetek és táp
5 ms (bemeneten 1 állapotból 0 állapotba) esetén relé kimenetek és táp
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,25 ... 2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 20) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 25...AWG 15) szilárd
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 25...AWG 15) tömör
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) tömör
Meghúzási nyomaték 0,5 N.m
Túlfeszültségi kategória III megfelel IEC 60664-1
Nettó súly 0,125 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
GOST
GOST
UL-Aex
C-Tick.1
Szabványok IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-3 3. szint
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-4 4-es szint
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5 3. szint
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-6 Fc
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
Környezeti jellemző EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-3
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61131-2 zone B
Alacsony feszültség direktíva megfelel IEC 61131-2 : 2003
Sugárzott/vezetett zavar B osztály megfelel EN 55022-11
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 61131-2 : 2003
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…40 °C KI állapotban megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
-20…55 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési magasság 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Relatív páratartalom 95 % üzem során kondenzáció nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 6,500 cm
1. csomag súlya 117,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 48
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,050 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months