|
|
|
SSLZRA1
Socket, 6 A, relay type SSL, spring terminals, 5/24 V DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Készülék rövid neve
|
SSM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzatmodul
|
Termékkompatibilitás
|
Szilárdtest-relé SSLM mellett NO érintkező -24 V DC
Szilárdtest-relé SSLM mellett NO érintkező -5 V DC
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
6 A
|
Kapcsolási feszültség
|
5 V DC elkülönítetlen
24 V DC elkülönítetlen
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
< 250 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Sík
|
Érintkező elrendezés
|
Különálló
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
|
Szorítóerő
|
10…40 N
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható tartó (35 mm DIN sín)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
3,6 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Helyi jelzés
|
Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
|
Szélesség
|
6,2 mm
|
Magasság
|
101 mm
|
Mélység
|
78,6 mm
|
Nettó súly
|
0,0285 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61995-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL 508, 212533 sz. fájl
CSA C22-2 No 142
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,9 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
23,5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
10,7 cm
|
2. csomag súlya
|
0,263 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
9,3 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|