|
|
|
SSM1A112P7R
SSM szilárdtestrelé, 1f, pillanat kapcs, 1NO, 24...280VAC, 12A, 230VDC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Solid state relay up to 20 A
|
Készülék rövid neve
|
SSM1
|
Csatornák száma
|
1
|
Number of phases
|
Kétfázisú
|
Output switching mode
|
Véletlenszerű feszültségváltás
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Szimmetrikus sín
|
[In] névleges áramerősség
|
12 A
|
Kimeneti feszültség
|
24...280 V AC
|
Vezérlőkör feszültség
|
200...265 V AC
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5...0,8 N.m esetén bemenet
0,5...0,8 N.m esetén 1. kimenet
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 17) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 0,325...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) esetén 1. kimenet
|
Maximum capacitance
|
10 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Szigetelési ellenállás
|
1000 mOhm -500 V DC
|
Helyi jelzés
|
Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
200 V AC bekapcsolás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
90 V AC kikapcsolás
|
Input current
|
2,5…3,5 mA
|
Félvezetős kimenet típusa
|
SCR kimenet
Véletlenszerű feszültségváltás
|
Terhelő áram
|
0,15…12 A
|
Transient overvoltage
|
600 V
|
Átmeneti áram
|
715 A esetén 16,6 ms
750 A esetén 20 s
|
Feszültségledobás
|
<1,3 V be-ki-re
|
Motorteljesítmény LE
|
0,33 LE - <40 °C 240 V AC-1
|
Maximális I²t kiolvadás esetén
|
2560 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
2330 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
|
Szivárgási áram
|
0,1 mA záróállapot
|
DV/dt
|
500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
|
Válaszidő
|
30 ms (kikapcsolás)
20 ms (bekapcsolás)
|
Power factor
|
0,5 (legnagyobb terheléssel)
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szélesség
|
18 mm
|
Magasság
|
90,3 mm
|
Mélység
|
83,7 mm
|
Nettó súly
|
0,09 kg
|
Környezet
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Dielektromos szilárdság
|
4 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV AC esetén bemenet kimenet
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szabványok
|
IEC 61000-2-6
IEC 60950-1
IEC 62314
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Jelölés
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…100 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
91,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,215 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|