Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

SSM1A16F7R |
Schneider-Electric
 
SSM1A16F7R picture- web-product-data-sheet
SSM1A16F7R
SSM szilárdtestrelé, pillanat kapcsolás, 1NO, 24-280VAC, 6A, 110VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Relay
Készülék rövid neve SSM1
Termék vagy alkatrész típusa Szilárdtest-relé
Csatornák száma 1
Number of phases Kétfázisú
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Szimmetrikus sín
[In] névleges áram 6 A
Kimeneti feszültség 24...280 V AC
Vezérlőkör feszültség 90...140 V AC
Contacts type and configuration 1 NO
Meghúzási nyomaték 0,5...0,8 N.m esetén bemenet
0,5...0,8 N.m esetén 1. kimenet
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 17) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 0,325...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) esetén 1. kimenet
Maximum capacitance 10 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm -500 V DC
Helyi jelzés Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
Minimális kapcsolófeszültség 90 V AC bekapcsolás
Maximális kapcsolási feszültség 10 V AC kikapcsolás
Input current 3…5 mA
Félvezetős kimenet típusa SCR kimenet
Véletlenszerű feszültségváltás
Terhelő áram 0,15…6 A
Transient overvoltage 600 V
Átmeneti áram 285 A esetén 16,6 ms
300 A esetén 20 s
Feszültségledobás <1,3 V be-ki-re
Motorteljesítmény LE 0,16 LE - <40 °C 240 V AC-1
Maximális I²t kiolvadás esetén 410 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
375 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
Szivárgási áram 0,1 mA záróállapot
DV/dt 500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
Válaszidő 30 ms (kikapcsolás)
20 ms (bekapcsolás)
Power factor 0,5 (legnagyobb terheléssel)
Túlfeszültség kategória III
Szélesség 11 mm
Magasság 90,3 mm
Mélység 83,7 mm
Nettó súly 0,05 kg
Környezet
Égésgátlás V0 megfelel UL 94
Dielektromos szilárdság 4 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV AC esetén bemenet kimenet
Szennyezettségi fok 2
Szabványok IEC 61000-2-6
IEC 62314
IEC 60950-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Jelölés CE
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…100 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 76 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen