Schneider-Electric
 
SSM1A312P7 picture- web-product-data-sheet
SSM1A312P7
SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 48…600VAC, 12A, 230VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Relay
Készülék rövid neve SSM1
Termék vagy alkatrész típusa Szilárdtest-relé
Csatornák száma 1
Number of phases Kétfázisú
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Szimmetrikus sín
[In] névleges áram 12 A
Kimeneti feszültség 48...600 V AC
Vezérlőkör feszültség 200...265 V AC
Contacts type and configuration 1 NO
Meghúzási nyomaték 0,5...0,8 N.m esetén bemenet
0,5...0,8 N.m esetén 1. kimenet
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 17) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 0,325...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) esetén 1. kimenet
Maximum capacitance 10 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm -500 V DC
Helyi jelzés Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
Minimális kapcsolófeszültség 200 V AC bekapcsolás
Maximális kapcsolási feszültség 90 V AC kikapcsolás
Input current 2,5…3,5 mA
Félvezetős kimenet típusa Nulla feszültségváltás
SCR kimenet
Terhelő áram 0,15…12 A
Transient overvoltage 1200 V
Átmeneti áram 715 A esetén 16,6 ms
750 A esetén 20 s
Feszültségledobás <1,3 V be-ki-re
Motorteljesítmény LE 0,33 LE - <40 °C 240 V AC-1
Maximális I²t kiolvadás esetén 2560 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
2330 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
Szivárgási áram 0,2 mA záróállapot
DV/dt 500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
Válaszidő 0,5 ciklus (bekapcsolás)
30 ms (kikapcsolás)
Power factor 0,5 (legnagyobb terheléssel)
Túlfeszültség kategória III
Szélesség 18 mm
Magasság 90,3 mm
Mélység 83,7 mm
Nettó súly 0,09 kg
Környezet
Égésgátlás V0 megfelel UL 94
Dielektromos szilárdság 4 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV AC esetén bemenet kimenet
Szennyezettségi fok 2
Szabványok IEC 61000-2-6
IEC 62314
IEC 60950-1
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Jelölés CE
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…100 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
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
print Élettartam végére vonatkozó információ