Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

SSM2A36BDR |
Schneider-Electric
 
SSM2A36BDR picture- web-product-data-sheet
SSM2A36BDR
SSM szilárdtestrelé, pillanat kapcsolás, 2NO, 48-600VAC, 6A, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Solid State Relays
Készülék rövid neve SSM1
Termék vagy alkatrész típusa Solid state relay up to 10 A
Csatornák száma 2
Number of phases Kétfázisú
Output switching mode Véletlenszerű feszültségváltás
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Szimmetrikus sín
[In] névleges áram 6 A
Kimeneti feszültség 48...600 V AC
Vezérlőkör feszültség 4...32 V DC
Meghúzási nyomaték 0,5...0,8 N.m esetén bemenet
0,5...0,8 N.m esetén 1. kimenet
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 17) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 0,325...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) esetén 1. kimenet
Maximum capacitance 10 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm -500 V DC
Helyi jelzés Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
Minimális kapcsolófeszültség 4 V DC bekapcsolás
Maximális kapcsolási feszültség 1 V DC kikapcsolás
Input current 14…16,87 mA
Félvezetős kimenet típusa Véletlenszerű feszültségváltás
SCR kimenet
Terhelő áram 0,15…6 A
Transient overvoltage 1200 V
Átmeneti áram 715 A esetén 16,6 ms
750 A esetén 20 s
Feszültségledobás <1,3 V be-ki-re
Motorteljesítmény LE 0,16 LE - <40 °C 240 V AC-1
Maximális I²t kiolvadás esetén 2560 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
2330 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
Szivárgási áram 0,25 mA záróállapot
DV/dt 500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
Válaszidő 0,5 ciklus (kikapcsolás)
0,1 ms (bekapcsolás)
Power factor 0,5 (legnagyobb terheléssel)
Túlfeszültség kategória III
Szélesség 18 mm
Magasság 90,3 mm
Mélység 84,4 mm
Nettó súly 0,09 kg
Környezet
Égésgátlás V0 megfelel UL 94
Dielektromos szilárdság 2,5 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
2,5 kV AC esetén bemenet kimenet
Szennyezettségi fok 2
Szabványok IEC 61000-2-6
IEC 62314
IEC 60950-1
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Jelölés CE
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…100 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 2,0 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 102,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 72
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,799 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0