|
|
|
SSRAL1
SSP kiegészítő, réz csatlakozó SSP1 szilárdtest reléhez 13,3-53,5mm2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lug
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
SSR szilárdtest-relé
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Réz ötvözet
|
AWG mérőszám
|
AWG 6...AWG 2
|
Meghúzási nyomaték
|
1,3…1,7 N.m
|
Wire clamp screw torque
|
2,3 N.m
|
Nettó súly
|
0,033 kg
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
35,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
375,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,671 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|