|
|
|
SSRAL2
SSP kiegészítő, réz csatlakozó SSP1 szilárdtest reléhez 2,1-13,3mm2
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Relay
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozósaru
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
SSR szilárdtest-relé
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Réz ötvözet
|
AWG mérőszám
|
AWG 14...AWG 7
|
Meghúzási nyomaték
|
1,3…1,7 N.m
|
Wire clamp screw torque
|
2,3 N.m
|
Nettó súly
|
8,87 g
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,8 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
10 g
|
|
|