|
|
|
SSRHP17
SSP kiegészítő, hűtőborda SSP szilárdtest reléhez, panelre csavarozható, 659cm2, 2db SSP1
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Relay
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
1 szilárdtest-relé SSR mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Termikus ellenállás
|
1,7 °C/W
|
Rögzítés
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Anyag
|
Alumínium
|
Felületkezelés
|
Fekete anódos
|
Felület és hasznos felület
|
659 cm²
|
Szerelőlyukak száma
|
6 mellett UNC 8-32 menet
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7…2,2 N.m
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Szélesség
|
58,9 mm
|
Magasság
|
40,6 mm
|
Mélység
|
104,6 mm
|
Nettó súly
|
0,195 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,4 cm
|
1. csomag súlya
|
350 g