|
|
|
STBACI0320K
Modicon STB elosztott I/O, Analóg C be 4 csatornás, 4-20 mA kit be
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szabványos analóg bemeneti modul
|
Készlet tartalma
|
STBXTS2100, 6-kapcsos szorítórugós csatlakozó
STBXTS1100, 6-kapcsos csavaros csatlakozó
STBXBA2000 alapmodul
STBACI0320 modul
|
Analóg bemenet típusa
|
Áram 0...20 mA
Áram 4...20 mA
|
Analóg bemenetek száma
|
4
|
Analóg bemenet felbontása
|
15 bit + előjel
|
Szűrő típusa
|
Egyedi aluláteresztő bemeneti szűrő 985 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Abszolút maximális bemenet
|
25 mA/50 V DC elkülönítetlen
|
Hideg csere
|
Igen
|
Meleg átviteli visszaesés
|
Igen, szabvány NIM-ekre
|
Visszaesési állapot
|
0 állapot fő NIM-ek
Felhasználó által beállítható szabvány NIM-ek
|
Adatformátum
|
IEC 61131-2
EN 61131-2
|
Frissítési idő
|
10 ms
|
Teljes linearitás
|
+/- 0,05%FS
|
Bemeneti impedancia
|
250 Ohm
|
Betáplálási áram érzékelőknek
|
25 mA bemeneti csatornánként
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0.4 % (végkitérés) 25 °C külső
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/-0,005%/°C
|
Csatornák és logikai busz közti szigetelés
|
1780 V 1 percen keresztül
|
Csatornák és érzékelőbusz közötti szigetelés
|
200 V
|
Címzési követelmény
|
8 bemeneti szó
|
Termék kompatibilitása
|
STBXBA2000 felszerelési alapzat
STBPDT3100/3105 energiaelosztó modul
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Tápegység
|
Áramfelvétel
|
95 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén logikai bemenet
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul működés master vagy slave (MS) módban
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
|
Mélység
|
70 mm
|
Magasság
|
18,4 mm
|
Szélesség
|
128,3 mm
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
FR.ME63.B02375
ATEX II 3g EEx nA II T5
C-Tick.1
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környező üzemi levegő hőmérséklet
|
32...140 °F nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40...185 °F nélkül
|
Relatív páratartalom
|
95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
+/-0,5 mm -10…58 Hz
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
146,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,514 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
30
|
Garancia
|
|