Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

STBACI1230K |
Schneider-Electric
 
STBACI1230K picture- web-product-data-sheet
STBACI1230K
Modicon STB elosztott I/O, Analóg C be 2 csatornás 0-20m A kit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon STB elosztott I/O megoldás
Termék vagy alkatrész típusa Szabványos analóg bemeneti modul
Készlet tartalma STBACI1230 modul
STBXBA1000 alapmodul
STBXTS2100, 6-kapcsos szorítórugós csatlakozó
STBXTS1100, 6-kapcsos csavaros csatlakozó
Analóg bemenet típusa Áram 0...20 mA
Analóg bemenetek száma 2
Analóg bemenet felbontása 12 bit
Szűrő típusa Egyedi aluláteresztő bemeneti szűrő 25 Hz
Kiegészítő jellemzők
Abszolút maximális bemenet 25 mA/50 V DC elkülönítetlen
Válaszidő 5 ms
Hideg csere Igen
Meleg átviteli visszaesés Igen, szabvány NIM-ekre
Visszaesési állapot 0 állapot fő NIM-ek
Felhasználó által beállítható szabvány NIM-ek
Adatformátum EN 61131-2
IEC 61131-2
Frissítési idő 10 ms
Teljes linearitás +/- 0,1%FS
Differenciális linearitás Monoton
Bemeneti impedancia <= 300 Ohm
Betáplálási áram érzékelőknek 100 mA bemeneti csatornánként
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem
Abszolút pontossági hiba +/- 0.5 % (végkitérés) 25 °C külső
Hőmérsékletingadozás +/-0,01%/°C
Csatornák és logikai busz közti szigetelés 1500 V 1 percen keresztül
Csatornák és érzékelőbusz közötti szigetelés 30 V
Címzési követelmény 4 bemeneti szó
Termék kompatibilitása STBPDT3100/3105 energiaelosztó modul
STBXBA1000 felszerelési alapzat
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen
Betáplálás Tápegység
Áramfelvétel 30 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén logikai bemenet
Jelölés CE
Túlfeszültség kategória II
LED állapota 1 LED (zöld) modul működés master vagy slave (MS) módban
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
Mélység 70 mm
Magasság 13,9 mm
Szélesség 128,3 mm
Nettó súly 0,116 kg
Környezet
Terméktanúsítványok C-Tick.1
UL-Aex
CSA-Ex
FR.ME63.B02375
ATEX II 3g EEx nA II T5
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664-1
Működési magasság <= 2000 m
IP védettségi fok IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környező üzemi levegő hőmérséklet 32...140 °F nélkül
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C nélkül
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40...185 °F nélkül
Relatív páratartalom 95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
Rezgési ellenállás +/-0,5 mm -10…58 Hz
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,54 cm
1. csomag szélessége 8,38 cm
1.csomag hossza 13,46 cm
1. csomag súlya 140 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,43 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 448
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 79 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 14
Garancia
Garancia 18 months