|
|
|
STBAVI0300K
Modicon STB elosztott I/O, Analóg V be 4 csatornás kit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szabványos analóg bemeneti modul
|
Készlet tartalma
|
STBAVI0300 modul
STBXTS1100, 6-kapcsos csavaros csatlakozó
STBXTS2100, 6-kapcsos szorítórugós csatlakozó
STBXBA1000 alapmodul
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség +/- 10 V
Feszültség +/- 5 V
Feszültség 0...10 V
Feszültség 0...5 V
Feszültség 1...5 V
|
Analóg bemenetek száma
|
4
|
Analóg bemenet felbontása
|
15 bit + előjel
|
Szűrő típusa
|
Egyedi aluláteresztő bemeneti szűrő 25 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Abszolút maximális bemenet
|
50 V DC elkülönítetlen
|
Hideg csere
|
Igen
|
Meleg átviteli visszaesés
|
Igen, szabvány NIM-ekre
|
Visszaesési állapot
|
0 állapot fő NIM-ek
Felhasználó által beállítható szabvány NIM-ek
|
Adatformátum
|
EN 61131-2
IEC 61131-2
|
Teljes linearitás
|
+/- 0,2%FS
|
Differenciális linearitás
|
Monoton
|
Bemeneti impedancia
|
400 kOhm
|
Betáplálási áram érzékelőknek
|
100 mA bemeneti csatornánként
|
Maximum source impedance
|
1 kOhm
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0.75 % (végkitérés) 25 °C külső
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/-0,01%/°C
|
Csatornák és logikai busz közti szigetelés
|
1500 V 1 percen keresztül
|
Csatornák és érzékelőbusz közötti szigetelés
|
30 V
|
Címzési követelmény
|
2 bemeneti szó
|
Termék kompatibilitása
|
STBXBA1000 felszerelési alapzat
STBPDT3100/3105 energiaelosztó modul
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Tápegység
|
Áramfelvétel
|
90 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén logikai bemenet
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul működés master vagy slave (MS) módban
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
UL-Aex
CSA-Ex
ATEX II 3g EEx nA II T5
C-Tick.1
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környező üzemi levegő hőmérséklet
|
- 13...158 °F nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40...185 °F nélkül
|
Relatív páratartalom
|
95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
+/-0,5 mm -10…58 Hz
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
149,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,598 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
448
|
3.csomag magassága
|
60,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
448,0 cm
|
3. csomag súlya
|
66,752 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
29
|
Garancia
|
|