|
|
|
STBNDP2212
Modicon STB elosztott I/O, Profibus DP NIM modul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szabványos erősáramú elosztómodul
|
Integrált csatlakozási típus
|
Profibus DP megfelel DIN 19258 9-pólusú RS485 D-SUB csatlakozóaljzat 1 sodrott árnyékolt érpár (busz)
Profibus DP megfelel DIN 19258 HE-13 (RS232-es port)
Profibus DP megfelel DIN 19258 8-utas dugaszolóaljzat (RS232-es port)
|
Szegmensek száma
|
1 primer, maximum 6 toldó
|
Slavek száma
|
125
|
Átviteli ráta
|
12 Mbit/s buszhosszúság esetén 0…800 m 3 jelismétlővel
9,6 kbit/s buszhosszúság esetén 0…4800 m 3 jelismétlővel
12 Mbit/s buszhosszúság esetén 0…200 m
9,6 kbit/s buszhosszúság esetén 0…1200 m
|
Szerkezet típusa
|
Ipari terepi busz DP V.0
|
Kiegészítő jellemzők
Kezelhető I/O modulok száma
|
0…32 szigetenként
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Diagnosztika
DP slave I/O adatok olvasása/írása
Konfigurációs vezérlés
Slave konfiguráció
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás típusa
|
SELV
|
Maximális betáp áram
|
700 A
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…30 V
|
Bemeneti áram
|
430 mA esetén Tápfeszültség áramkör
|
Névleges kimeneti áram
|
0,575 A -60…70 °C
1,2 A
|
Maximum output impedance
|
0,05 Ohm -100000 kHz
|
Kimeneti feszültség
|
5,25 V DC (tűréshatár: +/- 0,25 bar) esetén logikai bemenet
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) aktív busz (BA)
1 LED (zöld) szigetüzem (RUN)
1 LED (zöld) betáplálás státusz
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (sárga) tesztelő mód (TEST)
|
Mélység
|
70 mm
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
128,3 mm
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Védettség gyors tranziensekkel szemben megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
CSA-Ex
ATEX II 3g EEx nA II T5
FR.ME63.B02375
UL-Aex
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 class 1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C (nélkül)
-25…70 °C (leértékelési faktorral)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
+/-0,5 mm -10…58 Hz
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,7 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
177,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,588 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|