|
|
|
STBXBE1100K
Modicon STB elosztott I/O, EOS modul Pref Devices kit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EOS belső busz bővítőmodul
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
STBXBE1100 modul
STBXBA2400 2-es méretű alapmodul
STBXTS2120, 2-kapcsos szorítórugós csatlakozó
STBXTS1120, 2-kapcsos csavaros csatlakozó
|
Szerelési hely
|
A szegmens vége (kivéve az utolsó szegmenst)
|
Termék kompatibilitása
|
Szabványos STB modulok
|
Villamos csatlakozás
|
Rögzített kábel esetén interfész
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Védettség gyors tranziensekkel szemben megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
CSA-Ex
UL-Aex
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
+/-0,5 mm -10…58 Hz
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,200 cm
|
1. csomag súlya
|
115,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,151 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|