|
|
|
STBXMP5600
Modicon STB elosztott I/O, PDM biztosító 5A /10A, 10db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Biztosítékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Biztosítókészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
PDM biztosítékcsomag
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
I/O modul
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
5 biztosíték 10 A
5 biztosíték 5 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
23 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
810 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|