|
|
|
STBXMP6700
Modicon STB elosztott I/O, Jelölő címkék, 25db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Címke
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Lap testreszabási címkékkel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modul
Alaplap
|
Mennyiség készletenként
|
25 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,500 cm
|
1.csomag hossza
|
35,000 cm
|
1. csomag súlya
|
274,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
17,410 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|