Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

STBXTS1100 |
Schneider-Electric
 
STBXTS1100 picture- web-product-data-sheet
STBXTS1100
Modicon STB elosztott I/O, 6pt-os I/O csavaros csat készlet, 20 db
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon STB elosztott I/O megoldás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Eltávolítható csatlakozó
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Digitális I/O modul
Csatlakozó típusa Csavaros csatlakozó
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása STBDDO3410
STBDDO3415
STBDDO3605
STBDDO3200
STBDDI3425
STBDDO3705
STBDDO3600
STBDDI3615
STBDDI3230
STBDDI3610
STBDDI3725
STBDDI3420
STBDDO3230
Pin csatlakozások száma 6
Nettó súly 0,006 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 156,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,888 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen