|
|
|
STBXTS1110
Modicon STB elosztott I/O, 5pt-os I/O rugós csat készlet, 20 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Eltávolítható csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Digitális I/O modul
|
Csatlakozó típusa
|
Csavaros csatlakozó
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
STBDAI5230
STBDAO8210
STBDAO5260
STBDAI7220
STBDRC3210
STBDAI5260
STBDRA3290
|
Pin csatlakozások száma
|
5
|
Nettó súly
|
0,006 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
140,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|