|
SYCSPULFUCD2BM
CANopen network - SyCon V2.11 configuration software-license: single (1 station)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
End of Standard Services MÁRC. 13, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TSX Modicon Quantum
Modicon Premium automatizált platform
TSX Nano
|
Készülék rövid neve
|
ACC0
|
Szoftververzió
|
V2.11
|
Kiegészítő jellemzők
Engedély típusa
|
Egyszeres (1 állomás)
|
Kommunikációs port protokoll
|
CANopen, CANmotion
Interbus-S
Profibus DP terepi busz
|
Hálózati konfigurációs eszköz
|
SyCon
|
XML export
|
Nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
235,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,88 kg
|
|