|
|
|
TCSCCN1MNX25SA
Modicon TM7 kiegészítő, CANopen kábel, egyenes, M12-B, papa - szabad vezeték, 25m
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék kompatibilitása
|
CANopen interfész I/O blokk
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CANopen bus
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon TSX Micro
|
Villamos csatlakozás
|
Repülővezetékek M12 csap - A kódolás - 5 utas - közvetlen esetén busz OUT
|
Kábelhossz
|
25 m
|
Nettó súly
|
1,352 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,652 kg
|
Garancia
|
|