|
|
|
TCSCCN2FNX10SA
Modicon TM7 kiegészítő, CANopen kábel, pipa, M12-B, mama - szabad vezeték, 10m
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék kompatibilitása
|
CANopen interfész I/O blokk
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CANopen bus
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon TSX Micro
|
Villamos csatlakozás
|
Repülővezetékek M12 persely - A kódolás - 5 utas - hajlított esetén busz IN
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Nettó súly
|
0,563 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,000 cm
|
1.csomag hossza
|
21,000 cm
|
1. csomag súlya
|
598,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,648 kg