|
|
|
TCSEAAF11F13F00
ConneXium kiegészítő, Ethernet adapter, M12 / RJ45
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapter szerelőlap
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ethernet csatlakozás
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Transparent Ready
Ovalis
Modicon M581
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,540 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,300 cm
|
1.csomag hossza
|
10,200 cm
|
1. csomag súlya
|
35,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,065 kg